Produkt EC-FS8-0.5/16
Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
Bestellnummer: 6934169- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Vorderwandmontage
- Anschluss über Litzen
- 8-polig
- Litzenlänge: 0.5 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101355017 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 36 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 8 |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Montageart | Vorderwandmontage |
Einschraubgewinde | M16 × 1.5 |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 2 A |
Leitungslänge | 0.5 m |
Anzahl der Leiter | 8 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE |