Produkt  EC-FKD4-0.5/16

Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage

Bestellnummer: 6934606
    • M12x1-Flanschkupplung
    • Schutzart IP67
    • Vorderwandmontage
    • Anschluss über Litzen
    • 4-polig
    • Litzenlänge: 0.5 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101367249
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 29  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart Vorderwandmontage
Einschraubgewinde M16 × 1.5
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungslänge 0.5 m
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67
Zulassungen CE

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben