Produkt EC-FS4.5-0.5/16
Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
Bestellnummer: 6934617- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Vorderwandmontage
- Anschluss über Litzen
- 5-polig
- Litzenlänge: 0.5 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101367300 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 34 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
| Montageart | Vorderwandmontage |
| Einschraubgewinde | M16 × 1.5 |
| Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungslänge | 0.5 m |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE |