Produkt EC-FSDE4-0.5/16
Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
Bestellnummer: 6934624- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Edelstahl-Flanschgehäuse
- Vorderwandmontage
- Anschluss über Litzen
- 4-polig
- Litzenlänge: 0.5 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101367379 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 29 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 4 |
Flanschgehäuse | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Montageart | Vorderwandmontage |
Einschraubgewinde | M16 × 1.5 |
Flanschgehäuse | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungslänge | 0.5 m |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE |