Produkt ESGP4L
M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder
Einbaustecker Ø 8 mm / M8x1, schraub-/schnappbar
Bestellnummer: 6934780- robuster und fertig bestückter Einbaustecker
- 4-polig
- vergussdicht, Schutzart IP67
- GOST-R zugelassen
- RoHS-konform
- Lötkontakt

Allgemeine Daten
EAN | 4047101371451 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 5 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, Ø 8 mm |
Polzahl | 4 |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Schutzart | IP67 |