Produkt EKP4SP
M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder
Flanschkupplung Ø 8mm, mit Printkontakten
Bestellnummer: 6934782- robuster und fertig bestückter Einbaukupplung
- 4-polig
- vergussdicht, Schutzart IP67
- GOST-R zugelassen
- RoHS-konform
- Printkontakt

Allgemeine Daten
EAN | 4047101371475 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Kupplung, Ø 8 mm |
Polzahl | 4 |
Flanschgehäuse | Kunststoff, PA, schwarz |
Flanschgehäuse | Kunststoff, PA, schwarz |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Schutzart | IP67 |