Produkt  PFKS3-0.2

Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage

Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage

Bestellnummer: 6934785
    • robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
    • Schutzart IP67
    • mit 0,2m Litze
    • auch mit anderen Litzenlängen lieferbar
    • Litzenlänge: 0.2 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101371505
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland CN
Gewicht 7  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl 3
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart Vorderwandmontage
Einschraubgewinde M8 × 0.5
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungslänge 0.2 m
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP67
Zulassungen CE

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben