Produkt PFKS4-0.2
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
Bestellnummer: 6934786- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- Schutzart IP67
- mit 0,2m Litze
- auch mit anderen Litzenlängen lieferbar
- Litzenlänge: 0.2 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101371512 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 11 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
| Montageart | Vorderwandmontage |
| Einschraubgewinde | M8 × 0.5 |
| Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungslänge | 0.2 m |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE |