Produkt RSE57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie
Bestellnummer: 6934908- M12-Stecker, 4-polig
- 120 Ohm Widerstand zwischen Pin 2 und 4
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101376616 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Gewicht | 18 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Abschlusswiderstand | 
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1 | 
Anschlusszubehör
|   | VT2-FKM5-FKM5-FSM5 T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie | 6930573 |