Produkt  RSSD-RSSD-4414-6M

Leitung für Industrial Ethernet

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6934922
    • Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 26
    • CAT 5E gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: grün
    • Schirm: Polyesterfolie Aluminium kaschiert, Kupfergeflecht
    • Manteldurchmesser: 4.8 mm
    • schleppkettentauglich
    • UV-beständig
    • Ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und DIN VDE 0282 Teil 10
    • silikon-, PVC- und LABS-frei
    • halogenfrei nach IEC 60754-2
    • flammwidrig nach IEC 60332-1-2
    • Zulassung: cULus
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
    • M12-Stecker, gerade, D-codiert
    • M12-Stecker, gerade, D-codiert
    • Leitungslänge: 6.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101376906
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CZ
Gewicht 203  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, GD-Zn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, GD-Zn, vernickelt
Netzwerkprotokoll Ethernet
Bemessungsspannung 42 V
Strombelastbarkeit 3 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.8 mm
Leitungslänge 6.0 m
Leitungsmantel PUR, Grün
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6936171

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben