Produkt FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade
Bestellnummer: 6935010- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- Metallgehäuse (Messing, vernickelt)
- Metallüberwurfschraube (Messing, vernickelt)
- Schirmbar
- Leitungsdurchlass 5.0 … 6.5 mm
- Klemmvermögen: max. 0.5 mm2 / AWG 20
- Empfohlenes Drehmoment: 0.4 Nm
- Zulassung: cULus

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101379174 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | SK |
| Gewicht | 28 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Ethernet |
| Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
| Zulassungen | cULus |