Produkt  PSGS4M-PSGS4M-4414-7.5M

Leitung für Industrial Ethernet

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6935167
    • Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 26
    • CAT 5E gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: grün
    • Schirm: Polyesterfolie Aluminium kaschiert, Kupfergeflecht
    • Manteldurchmesser: 4.8 mm
    • schleppkettentauglich
    • UV-beständig
    • Ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und DIN VDE 0282 Teil 10
    • silikon-, PVC- und LABS-frei
    • halogenfrei nach IEC 60754-2
    • flammwidrig nach IEC 60332-1-2
    • Zulassung: cULus
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
    • M8-Stecker, gerade
    • M8-Stecker, gerade
    • Leitungslänge: 7.5 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101383263
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CZ
Gewicht 248  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, M8x1, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Zink, GD-Zn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M8x1, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Netzwerkprotokoll Ethernet
Bemessungsspannung 42 V
Strombelastbarkeit 3 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.8 mm
Leitungslänge 7.50 m
Leitungsmantel PUR, Grün
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben