Produkt AIDA-RJ45-CC
Konfektionierbarer Steckverbinder
PushPull-RJ45-Steckverbinder gemäß AIDA
Stecker, gerade
Bestellnummer: 6935631- Schneidklemm-Schnellanschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass: 4.0 … 11.0 mm
- Klemmvermögen: 27-22 AWG (flexibel); 24-22 AWG (massiv)
- Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65 und IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101406993 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 82 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Stecker, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Anschlussart | Schneid-/Klemmanschluss |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 4…11 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.34 mm² |
| Bemessungsspannung | 40 V |
| Strombelastbarkeit | 1.5 A |