Produkt AIDA-GP-AIDA-GP-52-1M
Versorgungsleitung / PUR
Verbindungsleitung gemäß AIDA
Bestellnummer: 6935644- Versorgungsleitung: 5 x 2.5 mm2
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 10 mm
- Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 CI.5
- Ölbeständig
- Abriebfest und kerbzäh
- Hydrolysebeständig und mikrobenfest
- RoHS-konform
- AIDA-konform
- Schutzart IP65 und IP67
- PushPull Power Steckverbinder, 4-polig + PE

Allgemeine Daten
EAN | 4047101406962 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 374 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, PushPull Power, gerade |
Polzahl | 4+PE |
Griffkörper | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt, versilbert |
Steckverbinder B | Stecker, PushPull Power, gerade |
Polzahl | 4+PE |
Griffkörper | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 24 V |
Strombelastbarkeit | 16 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 10 mm |
Leitungslänge | 1.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grau |
Anzahl der Leiter | 5 |
Schutzart | IP65, IP67 |