Produkt AIDA-GC-AIDA-GC-4416-2M
Leitung für Industrial Ethernet / PUR
Verbindungsleitung gemäß AIDA
Bestellnummer: 6935650- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
- RoHS-konform
- AIDA-konform
- Schutzart: IP65 und IP67
- RJ45-Stecker nach IEC 60603-7

Allgemeine Daten
EAN | 4047101406900 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 270 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt, versilbert |
Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 40 V |
Strombelastbarkeit | 1.5 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.5 mm |
Leitungsmantel | PUR, Grün |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP65, IP67 |
Zulassungen | UL Listed |