Produkt  EC-FS5-0.5/20

Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage

Bestellnummer: 6935738
    • M12x1-Flanschstecker
    • Schutzart IP67
    • Vorderwandmontage
    • Anschluss über Litzen
    • 4-polig + PE
    • Litzenlänge: 0.5 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101392241
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland CN
Gewicht 40  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4+PE
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart Vorderwandmontage
Einschraubgewinde M20 × 1.5
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungslänge 0.5 m
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67
Zulassungen CE

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben