Produkt EC-FKFD4.5-3/16
Flanschkupplung mit Litzen, Hinterwandmontage
Bestellnummer: 6935771- M12x1-Flanschkupplung
- Schutzart IP67
- Hinterwandmontage
- Anschluss über Litzen
- 5-polig
- Litzenlänge: 3 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101392494 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 110 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Montageart | Hinterwandmontage |
Einschraubgewinde | M16 × 1.5 |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Bemessungsspannung | 60 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungslänge | 3 m |
Anzahl der Leiter | 5 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE |