Produkt  AIDA-DUST-CAP-POWER

Zubehör für PushPull-Steckverbinder gemäß AIDA

Schutzkappe

Bestellnummer: 6935896
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: schwarz
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP65 und IP67
    • Mechanische Lebensdauer: 500 Steckzyklen
    • Mit Kunststoff-Befestigungsband
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101406856
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 10  g

Technische Daten

Zubehörart Schutzkappe

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben