Produkt S89/VB2-BEFESTIGUNGSSET
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Befestigungsset für Profibus/CAN/Sensor-Y-Stück
Bestellnummer: 6936048- Verpackungseinheit:
- 2 Grundplatte
- 4 Schrauben M4 x 25
- 4 Mutter M4

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101408867 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsclip |
| Gerätetyp | Befestigungsset |
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, CAN, CANopen, DeviceNet |