Produkt WRENCH-FW/SIZE 17MM
Gabelschlüssel
für M12 konfektionierbare Steckverbinder und Y-Verteiler (SW17)
Bestellnummer: 6936175- 1x Gabelschlüssel SW17
- Für konfektionierbare Steckverbinder mit M12-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101411317 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 82041100000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 53 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Werkzeug |
| Gerätetyp | Zubehör |