Produkt DT06-2S-S-5/TXL
Deutsch-Steckverbinder
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6936701- Deutsch-Stecker DT06, gerade, 2-polig
- Mit Schutzbeschaltung (Surpressordiode)
- Mit LED (gelb, 360° sichtbar)
- Mantelmaterial: TPE-U (PUR)
- Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 7021
- Schleppkettentauglich
- Flammwidrig
- Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
- RoHS-konform
- Schutzart IP67 und IP69K
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101433364 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 189 g |
Technische Daten
Anwendung | Mobile Equipment |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, Deutsch DT, gerade |
Polzahl | 2 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
Schutzbauteil | Surpressordiode |
Bemessungsspannung | 24 V |
Strombelastbarkeit | 8 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 5 mm |
Leitungslänge | 5.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 2 |
Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
deutsch | 111 KB |
englisch | 111 KB |
französisch | 111 KB |
spanisch | 111 KB |
tschechisch | 111 KB |
niederländisch | 111 KB |
rumänisch | 112 KB |
russisch | 109 KB |
polnisch | 112 KB |
chinesisch | 160 KB |
türkisch | 112 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Verbinden und Verteilen | 748 KB |
Anschlusstechnik Typenschlüssel | 393 KB |
Anschlusstechnik für Mobile Arbeitsmaschinen | 2513 KB |