Produkt VB2-RKC572-1M-FKM-FSM
Zweifachverteiler
PVC-Kabelmantel, Thin
Bestellnummer: 6996011- Ausführung: M12 Anschlussstück
- 5‐poliges Y‐Stück
- zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101059076 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 119 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
Gerätetyp | Y-Verteiler |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL, CSA |