Produkt VS-M12-YE
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Verschlusskappe M12
Bestellnummer: 6999003- Verschlussstopfen für M12x1‐Kupplungen
- Material: Polyurethan, gelb
- Schutzklasse: IP67 (montiert)
- 100 Stück pro Beutel

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101114812 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 79 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schutzkappe |
| Gerätetyp | Verschlusskappe |