Produkt VK-M12 (100 PCS)VERSCHLUSSKAPPE
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Verschlusskappe M12
Bestellnummer: 6999025- Verschlusskappen für M12x1‐Stecker
- Material: Polyurethan, gelb
- Schutzklasse: IP67 (montiert)
- 100 Stück pro Beutel
Allgemeine Daten
EAN | 4047101114829 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 94 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzkappe |
Gerätetyp | Verschlusskappe |