Produkt TNLR-Q80-H1147
Schreib-Lese-Kopf HF
Bestellnummer: 7030230- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101115222 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 327 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 92 x 80 x 40 mm, Q80 |
Schreibleseabstand max. | 215 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, gelb |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 1311 KB |
englisch | 1311 KB |
französisch | 1311 KB |
spanisch | 342 KB |
tschechisch | 1311 KB |
niederländisch | 1311 KB |
rumänisch | 1312 KB |
russisch | 1317 KB |
polnisch | 1312 KB |
chinesisch | 1377 KB |
türkisch | 1312 KB |