Produkt TN-Q80-H1147-EX
Schreib-Lese-Kopf HF
für explosionsgefährdete Bereiche
Bestellnummer: 7030302- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
Allgemeine Daten
EAN | 4047101228373 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 340 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 92 x 80 x 40 mm, Q80 |
Schreibleseabstand max. | 118 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, gelb |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Datenblätter
deutsch | 1072 KB |
englisch | 1071 KB |
französisch | 1072 KB |
spanisch | 259 KB |
tschechisch | 1072 KB |
niederländisch | 1072 KB |
rumänisch | 1072 KB |
russisch | 1078 KB |
polnisch | 1073 KB |
chinesisch | 1139 KB |
türkisch | 1073 KB |