Produkt RK4.5T-50-RS4.5T/S2503
RFID-Leitung Economy-Ausführung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 7030335- 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: schwarz
- Halogenfrei, LABS‐frei
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.9 mm
- schleppkettentauglich, ölbeständig, flexibel
- Leitung UL Style 20549
- M12-Stecker, gerade, A‐kodiert
- M12-Kupplung, gerade, A‐kodiert
- Leitungslänge: 50 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106167455 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 3242 g |
Technische Daten
| Anwendung | RFID |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn-Ni, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn-Ni, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.9 mm |
| Leitungslänge | 50.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
| Zulassungen | Leitung UL Style 20549 |