Produkt TW-R30-K9
Datenträger HF
Bestellnummer: 7030565- FRAM, Speichergröße 9kByte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101306132 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | TH |
Gewicht | 3 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | FRAM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 9216 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 8192 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6 |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PA6, schwarz |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+90 °C |
Schutzart | IP69K |