Produkt TNSLR-Q42TWD-H1147/C53
Schreib-Lese-Kopf HF
für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*
Bestellnummer: 7030733- quaderförmig, Höhe 42,5mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PA12-GF30
- Gerät ohne Abschluss-Terminierung
- Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden
- Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig
- Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen
- Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen
- Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen
- Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m
- Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m
- Der HF-Busmodus ist für statische Applikationen und langsame dynamische Applikationen geeignet, weil ein Befehl standardmäßig nur durch jeweils einen Schreib-Lese-Kopf bearbeitet werden kann
- Im Continuous HF-Busmodus wird ein Befehl an allen Schreib-Lese-Köpfen in einer Bus-Topologie gleichzeitig ausgeführt. Die erfassten Daten werden im Ringspeicher des Moduls abgelegt
- Der Schreib-Lese-Kopf bekommt automatisch eine Adresse zugewiesen
- Für abweichende Applikationsanforderungen kann die Adresse parametriert werden
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101419429 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 143 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42 |
Schreibleseabstand max. | 215 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
geeignet für den Bus-Modus an TBEN-* | ja |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30, schwarz |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Datenblätter
deutsch | 2010 KB |
englisch | 2009 KB |
französisch | 2010 KB |
spanisch | 651 KB |
tschechisch | 2010 KB |
niederländisch | 2010 KB |
rumänisch | 2010 KB |
russisch | 2017 KB |
polnisch | 2010 KB |
chinesisch | 2095 KB |
türkisch | 2010 KB |
CAD-Datei
Firmware
Herstellererklärung
Kalkulationshilfe für den HF Bus-Modus
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Anschlusszubehör
RSE57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6934908 | |
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6930573 | |
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Y-Verteiler zum erneuten Einspeisen einer Versorgungsspannung für die RFID-Bus-Linientopologie |
6936821 | |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
7030331 |