Produkt  TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53

Schreib-Lese-Kopf HF

für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*

Bestellnummer: 7030779
    • quaderförmig, Höhe 14mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Gerät ohne Abschluss-Terminierung
    • Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden
    • Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig
    • Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen
    • Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen
    • Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen
    • Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m
    • Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m
    • Der HF-Busmodus ist für statische Applikationen und langsame dynamische Applikationen geeignet, weil ein Befehl standardmäßig nur durch jeweils einen Schreib-Lese-Kopf bearbeitet werden kann
    • Im Continuous HF-Busmodus wird ein Befehl an allen Schreib-Lese-Köpfen in einer Bus-Topologie gleichzeitig ausgeführt. Die erfassten Daten werden im Ringspeicher des Moduls abgelegt
    • Der Schreib-Lese-Kopf bekommt automatisch eine Adresse zugewiesen
    • Für abweichende Applikationsanforderungen kann die Adresse parametriert werden
    • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
    • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101431360
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 63  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Quader
Baugrösse 56 x 30 x 14 mm, Q14
Schreibleseabstand max. 72 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
geeignet für den Bus-Modus an TBEN-* ja
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0, gelb
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6934908
6930573
6936821
7030331

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben