Produkt IMS-AI-UNI/24V
Analogsignaltrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7504009- Eingangskreis: 0/4…20 mA oder 0…10 V
- Ausgangskreis: 0/4…20 mA oder 0…10 V
- Einstellung der Eingangs- und Ausgangssignalart über DIP-Schalter
- Genauigkeit < 0,1 % vom Endwert
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- 6,2 mm breit
- UL: Class1, Div 2, Group A, B, C, D; GOST

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101349092 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- Meßumformer (Universal-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 60 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogeingang |
| Gerätetyp | Analogsignaltrenner (Eingang Feldseite) |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | cULus, GOST |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IMS |