Produkt  IM31-22EX-I

Analogsignaltrenner

2-kanalig

Bestellnummer: 7506322
    • Übertragung von normierten Analogsignalen aus dem Ex‐Bereich in den Nicht‐Ex Bereich
    • Eingangskreise: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA
    • Ausgangskreise: 0/4…20 mA
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, Kosha
    • Einsatz in Zone 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101116908
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210107 -/- Meßumformer (Universal-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 145  g

Technische Daten

Signaltyp Analogeingang
Gerätetyp Analogsignaltrenner (Eingang Feldseite)
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Nennspannung Weitspannungsbereich
Kanalanzahl 2
Elektrischer Anschluss 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart IP20
Produktfamilie IM

Montagezubehör

6900475

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben