Produkt  IMC-AI-11EX-I/L

Analogsignaltrenner

1-kanalig

Bestellnummer: 7560004
    • 1-kanaliger Analogsignaltrenner
    • Eingangskreis: 0/4…20 mA
    • Ausgangskreis: 0/4…20 mA
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Schutzart IP67
    • Anschluss mit M12 Steckverbindern
    • ATEX, CFMUS, IECEx, TR CU
    • Einsatz Zone 2/22
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101120790
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210107 -/- Meßumformer (Universal-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 157  g

Technische Daten

Signaltyp Analogeingang
Gerätetyp Analogsignaltrenner (Eingang Feldseite)
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, TR CU
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung Loop-powered
Kanalanzahl 1
Elektrischer Anschluss M12-Flanschanschluss
Schutzart IP67
Produktfamilie IMC

Montagezubehör

7560016
6900390

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben