Produkt  SC-M12/3GD

Montagezubehör

Sicherheitsclip

Bestellnummer: 6900390
    • Sicherheitsclip für Sensoren mit M12 x 1 Steckverbinder und Zulassung gemäß ATEX II 3 G bzw. II 3 D
    • Für Zone 2 (Gas) bzw. Zone 22 (Staub)
    • Für Überwurfmuttern bis 11 mm Breite
    • Warnschild mit Einprägung „nicht unter Spannung trennen / do not separate when energized“
    • Unverlierbar am Kabel zu befestigen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101112719
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 10  g

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben