Produkt  IMC-AIA-11EX-I/24VDC

Messumformer-Speisetrenner

1-kanalig

Bestellnummer: 7560009
    • 1-kanaliger Messumformer‐Speisetrenner
    • Ausgangskreis: 0/4...20 mA
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Schutzart IP67
    • Anschluss mit M12 Steckverbindern
    • ATEX, CFMUS, IECEx
    • Einsatz Zone 2/22
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101120844
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 157  g

Technische Daten

Signaltyp Analogeingang
Gerätetyp Messumformer-Speisetrenner
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, TR CU
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Elektrischer Anschluss M12-Flanschanschluss
Schutzart IP67
Produktfamilie IMC

Montagezubehör

7560016
6900390

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben