Produkt IMX12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC
Trennschaltverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 7580000- Relaisausgang (Wechsler)
- NAMUR-Repeater
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101310344 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 156 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitaleingang |
Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Namur und Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 246 KB |
englisch | 243 KB |
französisch | 244 KB |
spanisch | 244 KB |
tschechisch | 245 KB |
niederländisch | 242 KB |
rumänisch | 242 KB |
russisch | 273 KB |
polnisch | 245 KB |
chinesisch | 311 KB |
türkisch | 244 KB |
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 |