Produkt WM1 WIDERSTANDSMODUL
Zubehör
Bestellnummer: 0912101- Widerstandsbeschaltung bei aktivierter Eingangskreisüberwachung und Anschluß von Kontakten
- Schraubklemmen bis 2,5 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101060454 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 15 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Gerätetyp | Zubehör |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |