Produkt IMX12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC
Trennschaltverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 7580004- Transistorausgang (≤10kHz)
- NAMUR-Repeater
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101310382 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 147 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitaleingang |
Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Namur und Transistorausgang |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 217 KB |
englisch | 213 KB |
französisch | 214 KB |
spanisch | 214 KB |
tschechisch | 215 KB |
niederländisch | 212 KB |
rumänisch | 213 KB |
russisch | 237 KB |
polnisch | 215 KB |
chinesisch | 280 KB |
türkisch | 215 KB |
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 |