Produkt  IMX12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC

Frequenzmessumformer / Puls-Counter

2-kanalig

Bestellnummer: 7580209
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Parametrierung via PC
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS,
    • Einsatz in Zone 2
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101310832
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 161  g

Technische Daten

Signaltyp Frequenzeingang
Gerätetyp Drehzahlwächter
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 2
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

6825482
7525110

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben