Produkt  IMX12-AI01-2I-2IU-HPR/24VDC

Messumformer-Speisetrenner

2-kanalig

Bestellnummer: 7580304
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Allseitige galvanische Trennung
    • HART-transparent
    • Abziehbare Schraubklemmen
    • Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
    • Einsatz in Zone 2
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101311105
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 192  g

Technische Daten

Signaltyp Analogeingang (HART transparent)
Gerätetyp Messumformer-Speisetrenner
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung Power-Bridge 24 VDC
Kanalanzahl 2
Anschlussvariante Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

7580954
7580955
7580956
7580957

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben