Produkt MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zubehör
Anschlussklemme Power-Bridge
Bestellnummer: 7580955- Power-Bridge-Anschlussklemme
- Kabeleinführung von oben
- Steckrichtung vertikal zur Leiterachse
- Schraubanschluss
- cULus Recognized
- 5-polig
- Pin

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101378955 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27409090 -/- Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial (Sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | IM(X)12 |