Produkt IMX12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC
Analogsignaltrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7580400- Überwachung des Ausgangskreises auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- HART-transparent
- Abziehbare Schraubklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101311181 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- Meßumformer (Universal-) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 148 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogausgang (HART transparent) |
Gerätetyp | Analogsignaltrenner (Ausgang Feldseite) |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 303 KB |
englisch | 300 KB |
französisch | 301 KB |
spanisch | 302 KB |
tschechisch | 303 KB |
niederländisch | 299 KB |
rumänisch | 300 KB |
russisch | 323 KB |
polnisch | 303 KB |
chinesisch | 373 KB |
türkisch | 302 KB |
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |