Produkt VC-AC21-11.024-K
Konfektionierbarer Steckverbinder
Bauform A
Bestellnummer: 8028728- Schraub-Klemmanschluss
- 2-polig + PE
- Leitungsdurchlass: 6…8 mm
- Leiterquerschnitt: 3x1 mm2
- Zentralschraube: M3x33.5
- Einschraubgewinde: M20x1.5
- LED: gelb
- Schutzbeschaltung: Varistor
- Schutzart: IP65
- Lieferumfang:
- Ventilstecker, Zentralschraube, Druckschraube, Dichtung, Dichtring, Druckring

Allgemeine Daten
EAN | 4047106014513 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 31 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Ventilstecker, Bauform A |
Polzahl | 2+PE |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Einschraubgewinde | M20 × 1.5 |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA6-I |
Schutzbauteil | Varistor |
Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.25…1 mm² |
Bemessungsspannung | 24 V |
Strombelastbarkeit | 10 A |