Produkt HT-WAK3-10/S2430
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung
Anschlussleitung
Bestellnummer: 8039211- M12-Kupplung, gerade, 3-polig
- Mantelmaterial: PTFE
- Mantelfarbe: weiß
- Flammwidrig
- Schweißfunkenbeständig
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Säuren- und laugenbeständig
- LABS-frei
- Hydrolysefest und microbenbeständig
- Kälte- und wärmeflexibel
- RoHS-konform
- Schutzart IP65
- Temperaturbereich der Leitung: -190°C…260°C
- Leitungslänge: 10 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047106149451 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 329 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
Polzahl | 3 |
Griffkörper | Kunststoff, PBT GF, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 3.8 mm |
Leitungslänge | 10.0 m |
Leitungsmantel | PTFE, Weiß |
Anzahl der Leiter | 3 |
Schutzart | IP65 |
Besondere Eigenschaften | Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig |