Produkt HT-SWKP3-2/S2430
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung
Anschlussleitung
Bestellnummer: 8039484- M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig
- Mantelmaterial: PTFE
- Mantelfarbe: weiß
- Flammwidrig
- Schweißfunkenbeständig
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Säuren- und laugenbeständig
- LABS-frei
- Hydrolysefest und microbenbeständig
- Kälte- und wärmeflexibel
- RoHS-konform
- Schutzart IP65
- Temperaturbereich der Leitung: -190°C…260°C
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106150365 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 77 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gewinkelt |
| Polzahl | 3 |
| Griffkörper | Kunststoff, PBT GF, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 3.8 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PTFE, Weiß |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schutzart | IP65 |
| Besondere Eigenschaften | Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig |