Produkt  HT-SWKP3-10/S2430

Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung

Anschlussleitung

Bestellnummer: 8039485
    • M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig
    • Mantelmaterial: PTFE
    • Mantelfarbe: weiß
    • Flammwidrig
    • Schweißfunkenbeständig
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Säuren- und laugenbeständig
    • LABS-frei
    • Hydrolysefest und microbenbeständig
    • Kälte- und wärmeflexibel
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP65
    • Temperaturbereich der Leitung: -190°C…260°C
    • Leitungslänge: 10 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106150372
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 320  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M8x1, gewinkelt
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, PBT GF, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  3.8 mm
Leitungslänge 10.0 m
Leitungsmantel PTFE, Weiß
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP65
Besondere Eigenschaften Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben