Produkt HT-SWKP4-5-HT-SWSP4/S2430
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 8039982- M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
- M8-Stecker, gewinkelt, 4-polig
- Mantelmaterial: PTFE
- Mantelfarbe: weiß
- Flammwidrig
- Schweißfunkenbeständig
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Säuren- und laugenbeständig
- LABS-frei
- Hydrolysefest und microbenbeständig
- Kälte- und wärmeflexibel
- RoHS-konform
- Schutzart IP65
- Temperaturbereich der Leitung: -190°C…260°C
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047106151409 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gewinkelt |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, PBT GF, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, M8x1, gewinkelt |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, PBT GF, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 3.8 mm |
Leitungslänge | 5.0 m |
Leitungsmantel | PTFE, Weiß |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP65 |
Besondere Eigenschaften | Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig |