Produkt  RSM 40 RKM 50-0.3M/BL67

Versorgungsleitung

Verbindungsleitung

Bestellnummer: U-46979
    • 7/8‘‘-Stecker, gerade, 4-polig
    • 7/8‘‘-Kupplung, gerade, 5-polig
    • Kupplung gerade 7/8’’
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: gelb
    • Schutzart IP67
    • Leitungslänge: 0.3 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101278590
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige, nicht klassifiziert) [BAB084001]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 138  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 9 A
Leitungslänge 0.30 m
Leitungsmantel PVC, Gelb
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67
Zulassungen CE, RoHS, UL Listed, UL 2238

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben