Produkt RSM RKM 44P-2M
Versorgungsleitung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U-97252- 7/8”-Stecker, Gerade, 4-polig
- 7/8’’- Kupplung, gerade, 4-polig
- Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial Kabel
- TPE-Außenmantel, schwarz, 4X14 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4

Allgemeine Daten
EAN | 4047101568301 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 713 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, PVC, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, PVC, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 600 V |
Strombelastbarkeit | 18 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 15.37 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | TPE, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Zulassungen | UL 2237, CE, UKCA, RoHS |
Datenblätter
deutsch | 822 KB |
englisch | 821 KB |
französisch | 822 KB |
spanisch | 822 KB |
tschechisch | 823 KB |
niederländisch | 821 KB |
rumänisch | 822 KB |
polnisch | 823 KB |
chinesisch | 880 KB |
türkisch | 822 KB |