Produkt  RKM 44P-2M

Versorgungsleitung

Anschlussleitung

Bestellnummer: U-97254
    • 7/8”-Kupplung, Gerade, 4-polig
    • Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial Kabel
    • TPE-Außenmantel, schwarz, 4X14 AWG
    • UV-beständig
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Ölbeständig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101627619
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 644  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, PVC, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 18 A
Leitungsdurchmesser Ø  15.37 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel TPE, Schwarz
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP68, IP69, IP69K
Zulassungen UL 2237, CE, UKCA, RoHS

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben